20189617
20189617
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 99 | 19,6714 zł |
100 - 249 | 17,7043 zł |
250 - 749 | 15,7372 zł |
750 + | 13,77 zł |
d1 | M6 |
---|---|
l1 025 | 50.0 |
d2 a012 | 4.2 |
d3 max | 10.5 |
d4 min | 6.5 |
h1 max | 4.70 |
l2-0.2 | 7.5 |
Wykończenie | Czerniony |
Materiał | Czerniona stal nierdzewna 303 |
Rodzaj klucza | Torx |
Kod towaru | 7318156290 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Obecnie zmagamy się z problemami technicznymi na naszej stronie. Jeżeli posiadają Państwo trudności z działaniem strony lub odnalezieniem odpowiedniego produktu, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem 42 639 52 64 lub pod adresem email: info@essentracomponents.pl. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.