Menu Search

Śruba uwięziona Łeb półkolisty M2.5 16.0 Czerniona stal nierdzewna 316

Śruba uwięziona z łbem półkolistym i gniazdem torx. Zapobiega samoczynnemu wykręcaniu się śruby. Oznacza to, że śruba nie wysunie się z otworu w panelu, w którym jest zamocowana. Może być używana w otworach gwintowanych i niegwintowanych.
Numer produktu Essentra:

20189679

Numer produktu produkcyjny:

20189679

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 15,8867 zł
100 - 249 14,298 zł
250 - 749 12,7093 zł
750 + 11,1206 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

15,89 zł

1 x 15,8867 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M2.5
l1 025 16.0
d2 a012 1.7
d3 max 4.5
d4 min 2.8
h1 max 1.50
l2-0.2 3.7
Wykończenie Czerniony
Materiał Czerniona stal nierdzewna 316
Rodzaj klucza Torx
Kod towaru 7318156290

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt