20189839
20189839
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 99 | 20,2478 zł |
100 - 249 | 18,223 zł |
250 - 749 | 16,1982 zł |
750 + | 14,1734 zł |
d1 | M5 |
---|---|
l1 025 | 12.0 |
d2 a012 | 3.7 |
d3 max | 9.5 |
d4 min | 5.5 |
h1 max | 3.70 |
l2-0.2 | 7.5 |
Wykończenie | Czerniony |
Materiał | Czerniona stal nierdzewna 316 |
Rodzaj klucza | Torx |
Kod towaru | 7318156290 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.