Menu Search

Śruba uwięziona M3 10.0 Stal nierdzewna 303

Śruba niewypadająca z łbem walcowym i gniazdem imbusowym. Konstrukcja zapobiega samoczynnemu wykręcaniu się śrub. Oznacza to, że śruba nie wypadnie z otworu w panelu, w którym została umieszczona. Można stosować w otworach gwintowanych i niegwintowanych.
Numer produktu Essentra:

20137212

Numer produktu produkcyjny:

20137212

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 14,89 zł
100 - 249 13,40 zł
250 - 749 11,91 zł
750 + 10,42 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

14,89 zł

1 x 14,89 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M3
l1 025 10.0
d2 a012 2.0
l2 025 4.5
d3 max 5.5
d4 min 3.5
H1 max 3.0
Materiał Stal nierdzewna 303
Rodzaj klucza Sześciokątne
Kod towaru 7318156290

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt