Menu Search

Śruba uwięziona M8 30.0 Czerniona stal nierdzewna 316

Śruba uwięziona z łbem walcowym i gniazdem sześciokątnym. Konstrukcja zapobiega samoczynnemu odkręceniu się śruby. Oznacza to, że śruba nie wypadnie z otworu w panelu, do którego została włożona. Może być stosowany w otworach gwintowanych i niegwintowanych. Czernione wykończenie i wykonanie ze stali nierdzewnej.
Numer produktu Essentra:

20182281

Numer produktu produkcyjny:

20182281

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Niestety, informacja o cenach jest niedostępna. Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta pod numerem +48 42 639 52 64 lub wyślij e-mail na adres info@essentracomponents.pl
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M8
l1 025 30.0
d2 a012 6.0
l2 025 10.0
d3 max 13.0
d4 min 8.5
H1 max 8.0
Materiał Czerniona stal nierdzewna 316
Rodzaj klucza Sześciokątne
Wykończenie Czerniony
Kod towaru 7318156290

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt