Menu Search

Śruba uwięziona M12 80.0 Czerniona stal nierdzewna 303

Śruba uwięziona z łbem walcowym i gniazdem sześciokątnym. Konstrukcja zapobiega samoczynnemu odkręceniu się śruby. Oznacza to, że śruba nie wypadnie z otworu w panelu, do którego została włożona. Może być stosowany w otworach gwintowanych i niegwintowanych. Czernione wykończenie i wykonanie ze stali nierdzewnej.
Numer produktu Essentra:

20183448

Numer produktu produkcyjny:

20183448

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 36,3993 zł
100 - 249 32,7593 zł
250 - 749 29,1194 zł
750 + 25,4794 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

36,40 zł

1 x 36,3993 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M12
l1 025 80.0
d2 a012 8.0
l2 025 15.0
d3 max 18.0
d4 min 13.2
H1 max 12.0
Materiał Czerniona stal nierdzewna 303
Rodzaj klucza Sześciokątne
Wykończenie Czerniony
Kod towaru 7318156290

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt