20183578
20183578
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 99 | 15,5752 zł |
100 - 249 | 14,0177 zł |
250 - 749 | 12,4601 zł |
750 + | 10,9026 zł |
d1 | M4 |
---|---|
l1 025 | 50.0 |
d2 a012 | 2.8 |
l2 025 | 6.0 |
d3 max | 7.0 |
d4 min | 4.5 |
H1 max | 4.0 |
Materiał | Czerniona stal nierdzewna 316 |
Rodzaj klucza | Sześciokątne |
Wykończenie | Czerniony |
Kod towaru | 7318156290 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.