Menu Search

Śruba uwięziona M10 30.0 Stal nierdzewna 316

Śruba pasowana z łbem walcowym i gniazdem sześciokątnym. Jej konstrukcja zapobiega samoczynnemu poluzowaniu. Oznacza to, że śruba nie wypadnie z otworu w panelu, w którym została umieszczona. Pasuje do otworów gwintowanych i niegwintowanych.
Numer produktu Essentra:

20185350

Numer produktu produkcyjny:

20185350

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 31,7267 zł
100 - 249 28,554 zł
250 - 749 25,3813 zł
750 + 22,2086 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

31,73 zł

1 x 31,7267 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M10
l1 025 30.0
d2 a012 7.5
l2 025 12.5
d3 max 16.0
d4 min 10.6
H1 max 10.0
Materiał Stal nierdzewna 316
Rodzaj klucza Sześciokątne
Kod towaru 7318156290

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt