20185381
20185381
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 99 | 14,6407 zł |
100 - 249 | 13,1766 zł |
250 - 749 | 11,7125 zł |
750 + | 10,2484 zł |
d1 | M4 |
---|---|
l1 025 | 40.0 |
d2 a012 | 2.8 |
l2 025 | 6.0 |
d3 max | 7.0 |
d4 min | 4.5 |
H1 max | 4.0 |
Materiał | Stal nierdzewna 316 |
Rodzaj klucza | Sześciokątne |
Kod towaru | 7318156290 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Obecnie zmagamy się z problemami technicznymi na naszej stronie. Jeżeli posiadają Państwo trudności z działaniem strony lub odnalezieniem odpowiedniego produktu, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem 42 639 52 64 lub pod adresem email: info@essentracomponents.pl. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.