Menu Search

Śruba uwięziona M8 50.0 Stal nierdzewna 316

Śruba pasowana z łbem walcowym i gniazdem sześciokątnym. Jej konstrukcja zapobiega samoczynnemu poluzowaniu. Oznacza to, że śruba nie wypadnie z otworu w panelu, w którym została umieszczona. Pasuje do otworów gwintowanych i niegwintowanych.
Numer produktu Essentra:

20185459

Numer produktu produkcyjny:

20185459

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 27,5905 zł
100 - 249 24,8315 zł
250 - 749 22,0724 zł
750 + 19,3134 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

27,59 zł

1 x 27,5905 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M8
l1 025 50.0
d2 a012 6.0
l2 025 10.0
d3 max 13.0
d4 min 8.5
H1 max 8.0
Materiał Stal nierdzewna 316
Rodzaj klucza Sześciokątne
Kod towaru 7318156290

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt