Menu Search

Śruba uwięziona M16 45.0 Stal nierdzewna 316

Śruba pasowana z łbem walcowym i gniazdem sześciokątnym. Jej konstrukcja zapobiega samoczynnemu poluzowaniu. Oznacza to, że śruba nie wypadnie z otworu w panelu, w którym została umieszczona. Pasuje do otworów gwintowanych i niegwintowanych.
Numer produktu Essentra:

20185640

Numer produktu produkcyjny:

20185640

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 50,3302 zł
100 - 249 45,2971 zł
250 - 749 40,2641 zł
750 + 35,2311 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

50,33 zł

1 x 50,3302 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M16
l1 025 45.0
d2 a012 12.0
l2 025 20.0
d3 max 24.0
d4 min 17.5
H1 max 16.0
Materiał Stal nierdzewna 316
Rodzaj klucza Sześciokątne
Kod towaru 7318156290

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt