Menu Search

Śruba uwięziona M6 80.0 Czerniona stal nierdzewna 316

Śruba uwięziona z łbem walcowym i gniazdem sześciokątnym. Konstrukcja zapobiega samoczynnemu odkręceniu się śruby. Oznacza to, że śruba nie wypadnie z otworu w panelu, do którego została włożona. Może być stosowany w otworach gwintowanych i niegwintowanych. Czernione wykończenie i wykonanie ze stali nierdzewnej.
Numer produktu Essentra:

20185824

Numer produktu produkcyjny:

20185824

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 24,0637 zł
100 - 249 21,6573 zł
250 - 749 19,2509 zł
750 + 16,8446 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

24,06 zł

1 x 24,0637 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M6
l1 025 80.0
d2 a012 4.2
l2 025 7.5
d3 max 10.0
d4 min 6.5
H1 max 6.0
Materiał Czerniona stal nierdzewna 316
Rodzaj klucza Sześciokątne
Wykończenie Czerniony
Kod towaru 7318156290

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt