Menu Search

Śruba uwięziona M4 30.0 Tytan G5

Śruba niewypadająca z łbem walcowym i gniazdem imbusowym. Konstrukcja zapobiega samoczynnemu wykręcaniu się śrub. Oznacza to, że śruba nie wypadnie z otworu w panelu, w którym została umieszczona. Można stosować w otworach gwintowanych i niegwintowanych.
Numer produktu Essentra:

20187422

Numer produktu produkcyjny:

20187422

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 20,092 zł
100 - 249 18,0828 zł
250 - 749 16,0736 zł
750 + 14,0644 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

20,09 zł

1 x 20,092 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M4
l1 025 30.0
d2 a012 2.8
l2 025 6.0
d3 max 7.0
d4 min 4.5
H1 max 4.0
Materiał Tytan G5
Rodzaj klucza Sześciokątne
Kod towaru 7318156290

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt