Menu Search

Śruba uwięziona M10 40.0 Tytan G5

Śruba pasowana z łbem walcowym i gniazdem sześciokątnym. Jej konstrukcja zapobiega samoczynnemu poluzowaniu. Oznacza to, że śruba nie wypadnie z otworu w panelu, w którym została umieszczona. Pasuje do otworów gwintowanych i niegwintowanych.
Numer produktu Essentra:

20187774

Numer produktu produkcyjny:

20187774

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 63,0796 zł
100 - 249 56,7716 zł
250 - 749 50,4637 zł
750 + 44,1557 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

63,08 zł

1 x 63,0796 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M10
l1 025 40.0
d2 a012 7.5
l2 025 12.5
d3 max 16.0
d4 min 10.6
H1 max 10.0
Materiał Tytan G5
Rodzaj klucza Sześciokątne
Kod towaru 7318156290

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt