Menu Search

Śruba uwięziona M12 45.0 Tytan G5

Śruba pasowana z łbem walcowym i gniazdem sześciokątnym. Jej konstrukcja zapobiega samoczynnemu poluzowaniu. Oznacza to, że śruba nie wypadnie z otworu w panelu, w którym została umieszczona. Pasuje do otworów gwintowanych i niegwintowanych.
Numer produktu Essentra:

20187866

Numer produktu produkcyjny:

20187866

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 90,6945 zł
100 - 249 81,625 zł
250 - 749 72,5556 zł
750 + 63,4861 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

90,69 zł

1 x 90,6945 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M12
l1 025 45.0
d2 a012 8.0
l2 025 15.0
d3 max 18.0
d4 min 13.2
H1 max 12.0
Materiał Tytan G5
Rodzaj klucza Sześciokątne
Kod towaru 7318156290

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt