Menu Search

Śruba uwięziona M16 30.0 Tytan G5

Śruba pasowana z łbem walcowym i gniazdem sześciokątnym. Jej konstrukcja zapobiega samoczynnemu poluzowaniu. Oznacza to, że śruba nie wypadnie z otworu w panelu, w którym została umieszczona. Pasuje do otworów gwintowanych i niegwintowanych.
Numer produktu Essentra:

20187903

Numer produktu produkcyjny:

20187903

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 103,6375 zł
100 - 249 93,2737 zł
250 - 749 82,9099 zł
750 + 72,5462 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

103,64 zł

1 x 103,6375 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M16
l1 025 30.0
d2 a012 12.0
l2 025 20.0
d3 max 24.0
d4 min 17.5
H1 max 16.0
Materiał Tytan G5
Rodzaj klucza Sześciokątne
Kod towaru 7318156290

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt