Menu Search

Śruba z łbem walcowym M4 25.0 Stal nierdzewna 303

Śruba z niskim łbem walcowym i gniazdem imbusowym. Bardzo niski łeb oznacza, że śruba nie wymaga nawiercania. Idealne do stosowania przy minimalnym prześwicie.
Numer produktu Essentra:

20141691

Numer produktu produkcyjny:

20141691

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 15,00 zł
100 - 249 13,50 zł
250 - 749 12,00 zł
750 + 10,50 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

15,00 zł

1 x 15,00 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M4
d2 8.0
h1 0.9
H2 max 2.5
h3 max 1.5
l1 25.0
r1 0.2
Torque to max.Nm 1.10 Nm
Rodzaj klucza Sześciokątne
Materiał Stal nierdzewna 303
Kod towaru 7318156290

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt