20202682
20202682
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 99 | 8,6862 zł |
100 - 249 | 7,8175 zł |
250 - 749 | 6,9489 zł |
750 + | 6,071 zł |
d1 | M2.5 |
---|---|
d2 | 6.0 |
h1 | 0.6 |
H2 max | 1.6 |
l1 | 10.0 |
r1 | 0.3 |
Torque to max.Nm | 0.36 |
Rodzaj klucza | Torx |
Materiał | Stal nierdzewna 303 |
Rozmiar Torx | TX 5 |
Kod towaru | 7318156290 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.