Menu Search

Śruba z łbem walcowym M6 10.0 Stal nierdzewna 303

Śruba z ultraniskim łbem walcowym i otworem pod klucz torx. Konstrukcja z niskim łbem o ultraniskim profilu oznacza, że śruba nie wymaga otworu stożkowego. Idealna do stosowania przy minimalnym prześwicie. Wykonanie ze stali nierdzewnej.
Numer produktu Essentra:

20202910

Numer produktu produkcyjny:

20202910

4 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 8,7329 zł
100 - 249 7,8596 zł
250 - 749 6,9863 zł
750 + 6,1177 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

8,73 zł

1 x 8,7329 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M6
d2 12.0
h1 1.2
H2 max 3.5
l1 10.0
r1 0.7
Torque to max.Nm 5.20
Rodzaj klucza Torx
Materiał Stal nierdzewna 303
Rozmiar Torx TX 20
Kod towaru 7318156290

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt