Menu Search

Śruba z łbem walcowym M6 12.0 Stal nierdzewna 303

Śruba z ultraniskim łbem walcowym i otworem pod klucz torx. Konstrukcja z niskim łbem o ultraniskim profilu oznacza, że śruba nie wymaga otworu stożkowego. Idealna do stosowania przy minimalnym prześwicie. Wykonanie ze stali nierdzewnej.
Numer produktu Essentra:

20202927

Numer produktu produkcyjny:

20202927

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 8,9197 zł
100 - 249 8,0277 zł
250 - 749 7,1357 zł
750 + 6,2578 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

8,92 zł

1 x 8,9197 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M6
d2 12.0
h1 1.2
H2 max 3.5
l1 12.0
r1 0.7
Torque to max.Nm 5.20
Rodzaj klucza Torx
Materiał Stal nierdzewna 303
Rozmiar Torx TX 20
Kod towaru 7318156290

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt