20203757
20203757
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 99 | 10,6943 zł |
100 - 249 | 9,6202 zł |
250 - 749 | 8,5461 zł |
750 + | 7,472 zł |
d1 | M2.5 |
---|---|
d2 | 5.0 |
h1 | 1.5 |
H2 max | 1.5 |
h3 max | 1.5 |
l1 | 3.0 |
r1 | 0.10 |
Torque to max.Nm | 0.35 |
Rodzaj klucza | Sześciokątne |
Materiał | Czerniona stal nierdzewna 303 |
Wykończenie | Blackened |
Kod towaru | 7318156290 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować