Menu Search

Śruba z łbem walcowym M3 12.0 Czerniona stal nierdzewna 303

Śruba z bardzo niskim łbem walcowym i otworem pod klucz imbusowy. Konstrukcja z niskim łbem o wyjątkowo niskim profilu oznacza, że śruba nie wymaga otworu stożkowego. Idealna do stosowania przy minimalnym prześwicie. Wykonane ze stali nierdzewnej, czernione.
Numer produktu Essentra:

20203870

Numer produktu produkcyjny:

20203870

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 10,6943 zł
100 - 249 9,6202 zł
250 - 749 8,5461 zł
750 + 7,472 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

10,69 zł

1 x 10,6943 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M3
d2 6.0
h1 1.5
H2 max 2.0
h3 max 1.6
l1 12.0
r1 0.10
Torque to max.Nm 0.60
Rodzaj klucza Sześciokątne
Materiał Czerniona stal nierdzewna 303
Wykończenie Czerniony
Kod towaru 7318156290

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt