Menu Search

Śruba z łbem walcowym M5 6.0 Czerniona stal nierdzewna 303

Śruba z bardzo niskim łbem walcowym i otworem pod klucz imbusowy. Konstrukcja z niskim łbem o wyjątkowo niskim profilu oznacza, że śruba nie wymaga otworu stożkowego. Idealna do stosowania przy minimalnym prześwicie. Wykonane ze stali nierdzewnej, czernione.
Numer produktu Essentra:

20203993

Numer produktu produkcyjny:

20203993

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 10,9745 zł
100 - 249 9,9004 zł
250 - 749 8,7796 zł
750 + 7,7055 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

10,97 zł

1 x 10,9745 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M5
d2 9.0
h1 1.5
H2 max 3.0
h3 max 2.0
l1 6.0
r1 0.20
Torque to max.Nm 2.20
Rodzaj klucza Sześciokątne
Materiał Czerniona stal nierdzewna 303
Wykończenie Czerniony
Kod towaru 7318156290

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt