20205119
20205119
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 99 | 14,2902 zł |
100 - 249 | 12,8425 zł |
250 - 749 | 11,4415 zł |
750 + | 9,9938 zł |
d1 | M2.5 |
---|---|
d2 | 5.0 |
h1 | 0.6 |
H2 max | 1.5 |
h3 max | 1.2 |
l1 | 4.0 |
r1 | 0.10 |
Torque to max.Nm | 0.35 |
Rodzaj klucza | Sześciokątne |
Materiał | Stal nierdzewna 316 |
Kod towaru | 7318156290 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.