Menu Search

Śruba z łbem walcowym M6 10.0 Stal nierdzewna 316

Śruba z ultraniskim łbem walcowym i otworem pod klucz imbusowy. Konstrukcja z niskim łbem o ultraniskim profilu oznacza, że śruba nie wymaga otworu stożkowego. Idealna do stosowania przy minimalnym prześwicie. Wykonanie ze stali nierdzewnej.
Numer produktu Essentra:

20205362

Numer produktu produkcyjny:

20205362

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 17,4658 zł
100 - 249 15,7379 zł
250 - 749 13,9633 zł
750 + 12,2354 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

17,47 zł

1 x 17,4658 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M6
d2 10.0
h1 1.2
H2 max 4.0
h3 max 2.2
l1 10.0
r1 0.25
Torque to max.Nm 5.00
Rodzaj klucza Sześciokątne
Materiał Stal nierdzewna 316
Kod towaru 7318156290

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt