Menu Search

Śruba z łbem walcowym M2 4.0 Czerniona stal nierdzewna 316

Śruba z ultraniskim łbem walcowym i otworem pod klucz imbusowy. Konstrukcja z niskim łbem o bardzo niskim profilu oznacza, że śruba nie wymaga otworu stożkowego. Idealna do stosowania przy minimalnym prześwicie. Wykonane ze stali nierdzewnej, czernione.
Numer produktu Essentra:

20205799

Numer produktu produkcyjny:

20205799

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 15,0841 zł
100 - 249 13,5897 zł
250 - 749 12,0486 zł
750 + 10,5542 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

15,08 zł

1 x 15,0841 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M2
d2 4.0
h1 0.5
H2 max 1.2
h3 max 1.2
l1 4.0
r1 0.10
Torque to max.Nm 0.16
Rodzaj klucza Sześciokątne
Materiał Czerniona stal nierdzewna 316
Wykończenie Czerniony
Kod towaru 7318156290

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt