Menu Search

Śruba z łbem walcowym M2 8.0 Stal nierdzewna 316

Śruba z ultraniskim łbem walcowym i otworem pod klucz torx. Konstrukcja z niskim łbem o ultraniskim profilu oznacza, że śruba nie wymaga otworu stożkowego. Idealna do stosowania przy minimalnym prześwicie. Wykonanie ze stali nierdzewnej.
Numer produktu Essentra:

20206192

Numer produktu produkcyjny:

20206192

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 14,2902 zł
100 - 249 12,8425 zł
250 - 749 11,4415 zł
750 + 9,9938 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

14,29 zł

1 x 14,2902 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M2
d2 4.0
h1 0.5
H2 max 1.5
l1 8.0
r1 0.3
Torque to max.Nm 0.18
Rodzaj klucza Torx
Materiał Stal nierdzewna 316
Rozmiar Torx TX 4
Kod towaru 7318156290

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt