Menu Search

Śruba z łbem walcowym M6 30.0 Stal nierdzewna 316

Śruba z ultraniskim łbem walcowym i otworem pod klucz torx. Konstrukcja z niskim łbem o ultraniskim profilu oznacza, że śruba nie wymaga otworu stożkowego. Idealna do stosowania przy minimalnym prześwicie. Wykonanie ze stali nierdzewnej.
Numer produktu Essentra:

20206567

Numer produktu produkcyjny:

20206567

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 27,2261 zł
100 - 249 24,5175 zł
250 - 749 21,7622 zł
750 + 19,0536 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

27,23 zł

1 x 27,2261 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M6
d2 12.0
h1 1.2
H2 max 3.5
l1 30.0
r1 0.7
Torque to max.Nm 5.20
Rodzaj klucza Torx
Materiał Stal nierdzewna 316
Rozmiar Torx TX 20
Kod towaru 7318156290

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt