Menu Search

Śruba z łbem walcowym M2.5 6.0 Czerniona stal nierdzewna 303

Śruba z ultraniskim łbem walcowym i otworem pod klucz torx. Konstrukcja z niskim łbem o ultraniskim profilu oznacza, że śruba nie wymaga otworu stożkowego. Idealna do stosowania przy minimalnym prześwicie. Wykonane ze stali nierdzewnej, czernione.
Numer produktu Essentra:

20206697

Numer produktu produkcyjny:

20206697

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 12,2821 zł
100 - 249 11,0679 zł
250 - 749 9,807 zł
750 + 8,5928 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

12,28 zł

1 x 12,2821 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M2.5
d2 6.0
h1 0.6
H2 max 1.6
l1 6.0
r1 0.3
Torque to max.Nm 0.36
Rodzaj klucza Torx
Materiał Czerniona stal nierdzewna 303
Rozmiar Torx TX 5
Wykończenie Czerniony
Kod towaru 7318156290

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt