Menu Search

Śruba z łbem walcowym M4 20.0 Czerniona stal nierdzewna 303

Śruba z ultraniskim łbem walcowym i otworem pod klucz torx. Konstrukcja z niskim łbem o ultraniskim profilu oznacza, że śruba nie wymaga otworu stożkowego. Idealna do stosowania przy minimalnym prześwicie. Wykonane ze stali nierdzewnej, czernione.
Numer produktu Essentra:

20206840

Numer produktu produkcyjny:

20206840

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 12,6557 zł
100 - 249 11,3948 zł
250 - 749 10,1339 zł
750 + 8,873 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

12,66 zł

1 x 12,6557 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M4
d2 8.0
h1 0.9
H2 max 2.5
l1 20.0
r1 0.5
Torque to max.Nm 1.50
Rodzaj klucza Torx
Materiał Czerniona stal nierdzewna 303
Rozmiar Torx TX 8
Wykończenie Czerniony
Kod towaru 7318156290

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt