Menu Search

Śruba z łbem walcowym M4 20.0 Czerniona stal nierdzewna 316

Śruba z ultraniskim łbem walcowym i otworem pod klucz torx. Konstrukcja z niskim łbem o ultraniskim profilu oznacza, że śruba nie wymaga otworu stożkowego. Idealna do stosowania przy minimalnym prześwicie. Wykonane ze stali nierdzewnej, czernione.
Numer produktu Essentra:

20207281

Numer produktu produkcyjny:

20207281

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 15,5978 zł
100 - 249 14,0567 zł
250 - 749 12,4689 zł
750 + 10,9278 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

15,60 zł

1 x 15,5978 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M4
d2 8.0
h1 0.9
H2 max 2.5
l1 20.0
r1 0.5
Torque to max.Nm 1.50
Rodzaj klucza Torx
Materiał Czerniona stal nierdzewna 316
Rozmiar Torx TX 8
Wykończenie Czerniony
Kod towaru 7318156290

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt