Menu Search

Śruba z łbem walcowym M6 25.0 Czerniona stal nierdzewna 316

Śruba z ultraniskim łbem walcowym i otworem pod klucz torx. Konstrukcja z niskim łbem o ultraniskim profilu oznacza, że śruba nie wymaga otworu stożkowego. Idealna do stosowania przy minimalnym prześwicie. Wykonane ze stali nierdzewnej, czernione.
Numer produktu Essentra:

20207434

Numer produktu produkcyjny:

20207434

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 28,487 zł
100 - 249 25,6383 zł
250 - 749 22,7896 zł
750 + 19,9409 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

28,49 zł

1 x 28,487 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M6
d2 12.0
h1 1.2
H2 max 3.5
l1 25.0
r1 0.7
Torque to max.Nm 5.20
Rodzaj klucza Torx
Materiał Czerniona stal nierdzewna 316
Rozmiar Torx TX 20
Wykończenie Czerniony
Kod towaru 7318156290

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt