20198510
20198510
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 19 | 7,4497 zł |
20 - 49 | 6,317 zł |
50 - 99 | 5,5764 zł |
100 + | 4,836 zł |
Rodzaj gwintu | Coarse |
---|---|
d1 | M10 |
d2 | 25.0 |
w1 | 45.0 |
l1 | 17.0 |
h1 | 45.0 |
w2 | 25.0 |
w3 | 10.0 |
F1 max. kg | 230.0 |
F2 max. kg | 170. |
Waga kg | 0.11 |
Materiał | Stal ocynkowana |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.