Menu Search

Śruba oczkowa do podnoszenia Gruba M16 63.0 Stal ocynkowana

Te śruby z uchem do podnoszenia i gwintem męskim zaprojektowano, by zapewnić bezpieczne i dostępne miejsce mocowania sprzętu do podnoszenia i wciągania dużych ciężarów. Mocuje się je na stałe na urządzeniu transportowym. Wytrzymują temperaturę od -20°C do +200°C. Zostały wykonane ze stali. Są trwałe i odporne na korozję.
Numer produktu Essentra:

20198541

Numer produktu produkcyjny:

20198541

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 19 19,7786 zł
20 - 49 16,8162 zł
50 - 99 14,8557 zł
100 + 12,852 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

19,78 zł

1 x 19,7786 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj gwintu Coarse
d1 M16
d2 35.0
w1 63.0
l1 27.0
h1 62.0
w2 35.0
w3 14.0
F1 max. kg 700.0
F2 max. kg 500.0
Waga kg 0.28
Materiał Stal ocynkowana

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt