20198640
20198640
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 19 | 423,2361 zł |
20 - 49 | 359,7616 zł |
50 - 99 | 317,4162 zł |
100 + | 275,114 zł |
Rodzaj gwintu | Coarse |
---|---|
d1 | M42 |
d2 | 85.0 |
w1 | 144.0 |
l1 | 63.0 |
h1 | 147.0 |
w2 | 80.0 |
w3 | 32.0 |
F1 max. kg | 6300.0 |
F2 max. kg | 4500.0 |
Waga kg | 4.03 |
Materiał | Stal ocynkowana |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.