Menu Search

Śruba oczkowa do podnoszenia Drobno M56 184.0 Stal ocynkowana

Te śruby z uchem do podnoszenia i gwintem męskim zaprojektowano, by zapewnić bezpieczne i dostępne miejsce mocowania sprzętu do podnoszenia i wciągania dużych ciężarów. Mocuje się je na stałe na urządzeniu transportowym. Wytrzymują temperaturę od -20°C do +200°C. Zostały wykonane ze stali. Są trwałe i odporne na korozję.
Numer produktu Essentra:

20198695

Numer produktu produkcyjny:

20198695

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 19 1 080,853 zł
20 - 49 918,7469 zł
50 - 99 810,6616 zł
100 + 702,576 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

1 080,85 zł

1 x 1 080,853 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj gwintu Fine
d1 M56
d2 110.0
w1 184.0
l1 78.0
h1 187.0
w2 100.0
w3 42.0
F1 max. kg 11500.0
F2 max. kg 8300.0
Waga kg 8.48
Materiał Stal ocynkowana

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt