Menu Search

Śruba oczkowa do podnoszenia Gruba M6 36.0 Stal nierdzewna 316

Te śruby z uchem do podnoszenia i gwintem męskim zaprojektowano, by zapewnić bezpieczne i dostępne miejsce mocowania sprzętu do podnoszenia i wciągania dużych ciężarów. Mocuje się je na stałe na urządzeniu transportowym. Wytrzymują temperaturę od -20°C do +200°C. Zostały wykonane z materiału nierdzewnego. Są trwałe i odporne na korozję.
Numer produktu Essentra:

20198961

Numer produktu produkcyjny:

20198961

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 19 44,8722 zł
20 - 49 38,1631 zł
50 - 99 33,6759 zł
100 + 29,189 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

44,87 zł

1 x 44,8722 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj gwintu Coarse
d1 M6
d2 20.0
w1 36.0
l1 13.0
h1 36.0
w2 20.0
w3 8.0
F1 max. kg 70.0
F2 max. kg 50.0
Waga kg 0.05
Materiał Stal nierdzewna 316

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt