20198992
20198992
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 19 | 73,146 zł |
20 - 49 | 62,1676 zł |
50 - 99 | 54,8486 zł |
100 + | 47,53 zł |
Rodzaj gwintu | Fine |
---|---|
d1 | M12 |
d2 | 30.0 |
w1 | 54.0 |
l1 | 20.5 |
h1 | 53.0 |
w2 | 30.0 |
w3 | 12.0 |
F1 max. kg | 340.0 |
F2 max. kg | 240.0 |
Waga kg | 0.18 |
Materiał | Stal nierdzewna 316 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.