20199005
20199005
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 19 | 83,471 zł |
20 - 49 | 70,9677 zł |
50 - 99 | 62,6032 zł |
100 + | 54,239 zł |
Rodzaj gwintu | Coarse |
---|---|
d1 | M16 |
d2 | 35.0 |
w1 | 63.0 |
l1 | 27.0 |
h1 | 62.0 |
w2 | 35.0 |
w3 | 14.0 |
F1 max. kg | 700.0 |
F2 max. kg | 500.0 |
Waga kg | 0.28 |
Materiał | Stal nierdzewna 316 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.