Menu Search

Śruba oczkowa do podnoszenia Gruba M24 90.0 Stal nierdzewna 316

Te śruby z uchem do podnoszenia i gwintem męskim zaprojektowano, by zapewnić bezpieczne i dostępne miejsce mocowania sprzętu do podnoszenia i wciągania dużych ciężarów. Mocuje się je na stałe na urządzeniu transportowym. Wytrzymują temperaturę od -20°C do +200°C. Zostały wykonane z materiału nierdzewnego. Są trwałe i odporne na korozję.
Numer produktu Essentra:

20199029

Numer produktu produkcyjny:

20199029

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 19 245,0544 zł
20 - 49 208,2853 zł
50 - 99 183,8017 zł
100 + 159,274 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

245,05 zł

1 x 245,0544 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj gwintu Coarse
d1 M24
d2 50.0
w1 90.0
l1 36.0
h1 90.0
w2 50.0
w3 20.0
F1 max. kg 1800.0
F2 max. kg 1270.0
Waga kg 0.74
Materiał Stal nierdzewna 316

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt