20199036
20199036
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 19 | 489,1938 zł |
20 - 49 | 415,83 zł |
50 - 99 | 366,9063 zł |
100 + | 317,983 zł |
Rodzaj gwintu | Coarse |
---|---|
d1 | M30 |
d2 | 65.0 |
w1 | 108.0 |
l1 | 45.0 |
h1 | 109.0 |
w2 | 60.0 |
w3 | 24.0 |
F1 max. kg | 3200.0 |
F2 max. kg | 2300.0 |
Waga kg | 1.66 |
Materiał | Stal nierdzewna 316 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.