20199180
20199180
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 19 | 22,3925 zł |
20 - 49 | 19,038 zł |
50 - 99 | 16,8162 zł |
100 + | 14,551 zł |
Rodzaj gwintu | Coarse |
---|---|
d1 | M6 |
d2 | 20.0 |
w1 | 36.0 |
l1 | 11.0 |
h1 | 31.0 |
w2 | 16.0 |
w3 | 8.0 |
F1 max. kg | 70.0 |
F2 max. kg | 50.0 |
Waga kg | 0.05 |
Materiał | Stal nierdzewna 303 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.