Menu Search

Śruba oczkowa do podnoszenia Drobno M12 54.0 Stal nierdzewna 303

Te śruby z uchem do podnoszenia i gwintem męskim zaprojektowano, by zapewnić bezpieczne i dostępne miejsce mocowania sprzętu do podnoszenia i wciągania dużych ciężarów. Mocuje się je na stałe na urządzeniu transportowym. Wytrzymują temperaturę od -20°C do +200°C. Zostały wykonane z materiału nierdzewnego. Są trwałe i odporne na korozję.
Numer produktu Essentra:

20199210

Numer produktu produkcyjny:

20199210

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 19 58,9002 zł
20 - 49 50,0564 zł
50 - 99 44,1751 zł
100 + 38,294 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

58,90 zł

1 x 58,9002 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj gwintu Fine
d1 M12
d2 30.0
w1 54.0
l1 20.5
h1 53.0
w2 30.0
w3 12.0
F1 max. kg 340.0
F2 max. kg 240.0
Waga kg 0.18
Materiał Stal nierdzewna 303

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt