Menu Search

Śruba oczkowa do podnoszenia Gruba M18 72.0 Stal ocynkowana

Te śruby z uchem do podnoszenia i gwintem męskim zaprojektowano, by zapewnić bezpieczne i dostępne miejsce mocowania sprzętu do podnoszenia i wciągania dużych ciężarów. Mocuje się je na stałe na urządzeniu transportowym. Wytrzymują temperaturę od -20°C do +200°C. Zostały wykonane ze stali. Są trwałe i odporne na korozję.
Numer produktu Essentra:

20199364

Numer produktu produkcyjny:

20199364

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 19 48,3574 zł
20 - 49 41,1256 zł
50 - 99 36,2898 zł
100 + 31,454 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

48,36 zł

1 x 48,3574 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj gwintu Coarse
d1 M18
d2 40.0
w1 72.0
l1 30.0
h1 71.0
w2 40.0
w3 14.0
F1 max. kg 700.0
F2 max. kg 500.0
Waga kg 0.43
Materiał Stal ocynkowana

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt