20199395
20199395
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 19 | 331,7056 zł |
20 - 49 | 281,9541 zł |
50 - 99 | 248,801 zł |
100 + | 215,604 zł |
Rodzaj gwintu | Coarse |
---|---|
d1 | M33 |
d2 | 75.0 |
w1 | 126.0 |
l1 | 54.0 |
h1 | 128.0 |
w2 | 70.0 |
w3 | 28.0 |
F1 max. kg | 3600.0 |
F2 max. kg | 3600.0 |
Waga kg | 2.60 |
Materiał | Stal ocynkowana |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.