20199418
20199418
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 19 | 392,6533 zł |
20 - 49 | 333,7531 zł |
50 - 99 | 294,5009 zł |
100 + | 255,205 zł |
Rodzaj gwintu | Coarse |
---|---|
d1 | M45 |
d2 | 100.0 |
w1 | 166.0 |
l1 | 68.0 |
h1 | 168.0 |
w2 | 90.0 |
w3 | 38.0 |
F1 max. kg | 7000.0 |
F2 max. kg | 5000.0 |
Waga kg | 6.15 |
Materiał | Stal ocynkowana |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.