Menu Search

Śruba oczkowa do podnoszenia Gruba M10 45.0 Stal ocynkowana

Te śruby z uchem do podnoszenia i gwintem żeńskim zaprojektowano, by zapewnić bezpieczne i wygodne miejsce mocowania sprzętu do podnoszenia i wciągania ciężkich ładunków.Mocuje się je na stałe na urządzeniu używanym do przenoszenia. Wytrzymują temperaturę od -20°C do +200°C. Zostały wykonane ze stali. Są trwałe i odporne na korozję.
Numer produktu Essentra:

20198749

Numer produktu produkcyjny:

20198749

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 19 24,7015 zł
20 - 49 20,9984 zł
50 - 99 18,5152 zł
100 + 16,076 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

24,70 zł

1 x 24,7015 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj gwintu Coarse
d1 M10
d2 25.0
w1 45.0
h1 45.0
w2 25.0
w3 10.0
F1 max. kg 230.0
F2 max. kg 170.0
Waga kg 0.09
Materiał Stal ocynkowana

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt