Menu Search

Śruba oczkowa do podnoszenia Drobno M30 108.0 Stal ocynkowana

Te śruby z uchem do podnoszenia i gwintem żeńskim zaprojektowano, by zapewnić bezpieczne i wygodne miejsce mocowania sprzętu do podnoszenia i wciągania ciężkich ładunków.Mocuje się je na stałe na urządzeniu używanym do przenoszenia. Wytrzymują temperaturę od -20°C do +200°C. Zostały wykonane ze stali. Są trwałe i odporne na korozję.
Numer produktu Essentra:

20198831

Numer produktu produkcyjny:

20198831

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 19 400,4515 zł
20 - 49 340,375 zł
50 - 99 300,3386 zł
100 + 260,302 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

400,45 zł

1 x 400,4515 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj gwintu Fine
d1 M30
d2 65.0
w1 108.0
h1 109.0
w2 60.0
w3 24.0
F1 max. kg 3600.0
F2 max. kg 2600.0
Waga kg 1.32
Materiał Stal ocynkowana

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt