10396094
497675
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 + | 342,2966 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Nośność | 907.2 kg |
---|---|
Nośność | 2000.0 lbs |
Średnica pierścienia | 7.9 mm |
Średnica pierścienia | 0.311 in |
Wysokość wewnętrzna pierścienia | 50.8 mm |
Wysokość wewnętrzna pierścienia | 2 in |
Wysokość podstawy | 19.1 mm |
Wysokość podstawy | 0.752 in |
Szerokość całkowita | 63.5 mm |
Szerokość całkowita | 2.5 in |
Kolor | Czarny |
Rodzaj pierścienia | Podnośnik |
Współczynnik bezpieczeństwa | 6:1 |
Ruch obrotowy | 180° Pivot Under Load |
Odległość pomiędzy otworami montażowymi | 41.3 mm |
Odległość pomiędzy otworami montażowymi | 1.626 in |
Standard | ASTM |
Pełny materiał | Kuta stal chromowo-molibdenowa |
Średnica podstawy | 44.5 mm |
Średnica podstawy | 1.752 in |
Kod towaru | 7326909890 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.