Menu Search

Śruby z uchem transportowym 2500.0 lbs 57.2 mm 22.2 mm Czarny

Ten pierścień do podnoszenia wykonany ze stali jest elementem niezbędnym przy podnoszeniu ciężkich przedmiotów. Znajduje zastosowanie w bardzo wielu branżach, w tym w przemyśle i budownictwie.
Numer produktu Essentra:

10396100

Numer produktu produkcyjny:

497676

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 + 372,4029 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

372,40 zł

1 x 372,4029 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Nośność 1134 kg
Średnica pierścienia 9.5 mm
Wysokość wewnętrzna pierścienia 63.5 mm
Wysokość podstawy 22.2 mm
Szerokość całkowita 81.0 mm
Kolor Czarny
Rodzaj pierścienia Podnośnik
Współczynnik bezpieczeństwa 6:1
Ruch obrotowy 180° Pivot Under Load
Odległość pomiędzy otworami montażowymi 41.3 mm
Standard ASTM
Pełny materiał Kuta stal chromowo-molibdenowa
Średnica podstawy 57.2 mm
Kod towaru 7326909890

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt